1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Elbow Union สำหรับฟลูออโรโพลีเมอร์ TL

Elbow Union สำหรับฟลูออโรโพลีเมอร์ TL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

งานละเอียด ออกแบบมาเพื่อทนต่อ ความดัน สูง แรง กระแทกแรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิท่อเหล็ก ใช้วิธี ข้อต่อเฟอร์รูล สองชั้นในอุดมคติเพื่อกำจัดแรงบิด

รหัสสินค้า
TL-6-1-SUS316
TL-6-2-SUS316
TL-8-2-SUS316
TL-10-3-SUS316
TL-12-3-SUS316
TL-12-4-SUS316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(φ)
ขนาดเกลียว เกลียว

฿ 1,327.01

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 6[1/8B] 1 / 8B (6 A)

฿ 1,327.01

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 7 วัน 6[1/4B] 1 / 4B (8 A)

฿ 1,350.86

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 8[1/4B] 1 / 4B (8 A)

฿ 1,522.93

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 7 วัน 10[3/8B] 3 / 8B (10 A)

฿ 1,653.55

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 12[3/8B] 3 / 8B (10 A)

฿ 1,784.16

FJT COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 7 วัน 12[1/2B] 1 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน วัสดุ สายยาง บังคับ เรซินอื่น ๆ
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ P แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 10 กระบวนการเตรียมผิว ไม่