1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฮดรอลิก ไฮโรเตอร์/HRN รองรับแรง ○ - ซีรีส์ C

ไฮดรอลิก ไฮโรเตอร์/HRN รองรับแรง ○ - ซีรีส์ C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมโรตารี่แบบใบพัดที่มีค่าพิกัดความดันสูงสุด 7 MPa ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและให้เอาท์พุตสูง ใช้ตลับลูกปืนเม็ดเรียวเป็นตลับลูกปืน

รหัสสินค้า
HRN10S-C90
HRN10S-C180
HRN15S-C90
HRN15S-C180
HRN20S-C90
HRN20S-C180
HRN30S-C90
HRN30S-C180
HRN100S-C90
HRN100S-C180
HRN200S-C90
HRN200S-C180
HRN400S-C90
HRN400S-C180
HRN700S-C90
HRN700S-C180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ มุม แกว่งสูงสุด
(ระดับ)
ปริมาณภายใน
(cm3)
ปริมาณการรั่วไหลภายใน
(cm3 / นาที (เมื่อ 40 ℃))
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ตลับลูกปืนเรเดียล โหลด N ที่อนุญาต

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/8903.3109.84.9

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/81806.5109.84.9

฿ 137,800.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/8905.51519.69.8

฿ 219,878.07

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 6 วัน Rc1/8180111519.69.8

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/89082049.0245

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/8180162049.0245

฿ 187,926.34

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 6 วัน Rc1/890173078.439.2

฿ 314,263.16

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 6 วัน Rc1/8180343078.439.2

฿ 244,281.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 6 วัน Rc1/490375014768.6

฿ 256,000.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/4180745014768.6

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc3/89073.5100294137.2

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc3/8180147100294137.2

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc3/890145100343166.6

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc3/8180290100343166.6

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/290260100343166.6

฿ 100.00

KRN HYD ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น ขอราคา Rc1/2180520100343166.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปแบบ ใบพัด ใบพัดเดี่ยว รอง มี แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 7
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(MPa) 1 ความทนความดัน(MPa) 10.5 อุณหภูมิของเหลวที่ใช้บังคับ(℃) 0 to 60