1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AP วาล์วไล่อากาศ เหล็กกล้าคาร์บอน

AP วาล์วไล่อากาศ เหล็กกล้าคาร์บอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 609.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก สต๊อก บาร์และ วัสดุ หลอม วัสดุ JIS G4051 S15C ถึง S45C ใช้สำหรับ ตัวเครื่อง หลัก น๊อตตัวเมีย และ น๊อตตัวเมีย ล็อค และปลอกทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำที่มี พื้นผิว ชุบแข็ง

รหัสสินค้า
AP-1/2
AP-1/4
AP-1/8
AP-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว

฿ 718.06

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน -1/2B

฿ 609.08

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน -1/4B

฿ 1,483.00

FJT VALVE 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 101/8B

฿ 609.08

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน -3/8B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S20C ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน
ความดัน ขนาดเกลียว 2 mpa ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ นอก ชนิดสกรู ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ PT ( เกลียว เกลียวนอก )
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่