(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความละเอียดแม่นยำที่ออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันสูง การกระแทก การสั่นสะเทือน แรงดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อเหล็กใช้ดับเบิ้ลเฟอร์รูลอย่างเหมาะสมจึงไม่มีแรงบิด
รหัสสินค้า |
---|
VUH-02-0 |
VUH-03-0 |
VUH-04-0 |
VUH-025-0 |
VUH-6-0 |
VUH-8-0 |
VUH-10-0 |
VUH-10.5-0 |
VUH-12-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา (Ø) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) | สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,574.19 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | 6.35 | ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว) | 1/4 | - | ||
฿ 6,317.42 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | 9.53 | ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว) | 3/8 | - | ||
฿ 6,689.03 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12.7 | 12.7 | ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว) | 1/2 | - | ||
฿ 5,945.81 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7.94 | 7.94 | ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว) | 5/16 | - | ||
฿ 5,574.19 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก) | - | - | ||
฿ 5,945.81 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 8 | ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก) | - | - | ||
฿ 6,317.42 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก) | - | - | ||
฿ 6,410.32 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10.5 | 10.5 | ขนาดท่อเหล็กแก๊ส (SCHEDULE) | - | 1/8 | ||
฿ 6,689.03 | FJT VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 12 | ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก) | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10 mpa | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 73 |
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(Ø) | 58 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง