1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ สเตนเลส วาล์ว หยุด เข็ม SUS316 VHP ชนิดครึ่งหนึ่ง

สำหรับ สเตนเลส วาล์ว หยุด เข็ม SUS316 VHP ชนิดครึ่งหนึ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,397.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

งานละเอียด ออกแบบมาเพื่อทนต่อ ความดัน สูง แรง กระแทกแรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิท่อเหล็ก ใช้วิธี ข้อต่อเฟอร์รูล สองชั้นในอุดมคติเพื่อกำจัดแรงบิด

รหัสสินค้า
VHP-02-2
VHP-03-2
VHP-03-3
VHP-04-3
VHP-04-4
VHP-025-2
VHP-6-2
VHP-8-2
VHP-10-2
VHP-10-3
VHP-10.5-2
VHP-10.5-3
VHP-12-3
VHP-12-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(Ø)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(Ø)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก

฿ 4,397.42

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 6.351/4B7358ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)1/4-

฿ 4,892.90

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 9.531/4B8068ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)3/8-

฿ 4,892.90

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 9.533/8B8068ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)3/8-

฿ 5,233.55

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 12.73/8B8068ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)1/2-

฿ 5,233.55

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 12.71/2B8068ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)1/2-

฿ 4,738.06

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 7.941/4B7358ขนาดเป็นนิ้ว (นิ้ว)5/16-

฿ 4,397.42

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 61/4B7358ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 4,738.06

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 81/4B7358ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 4,892.90

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 101/4B8068ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 4,892.90

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 103/8B8068ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 4,954.84

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 10.51/4B8068ขนาดท่อเหล็กแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

฿ 4,954.84

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 10.53/8B8068ขนาดท่อเหล็กแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

฿ 5,233.55

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 123/8B8068ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

฿ 5,233.55

FJT VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 121/2B8068ขนาดเป็นมิลลิเมตร (เมตริก)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ความดัน ขนาดเกลียว 26 mpa ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อ ท่อโลหะ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ PT ( เกลียว เกลียวนอก )
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 150
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 26