1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทองแดง, ฟิตติ้งแบบบีบอัด B1-Type, GO-B1 Type, ตาไก่

สำหรับท่อทองแดง, ฟิตติ้งแบบบีบอัด B1-Type, GO-B1 Type, ตาไก่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง B-type สำหรับท่อทองแดง สามารถใช้กับแรงดันสูงได้ มีให้เลือกหลายประเภท

รหัสสินค้า
GO-4-B1
GO-6-B1
GO-8-B1
GO-10-B1
GO-12-B1
GO-14-B1
GO-15-B1
GO-20-B1
GO-25-B1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(มิลลิเมตร)

฿ 21.29

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 44

฿ 30.00

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 66

฿ 45.47

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 88

฿ 49.10

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1010

฿ 50.91

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1212

฿ 63.00

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1414

฿ 65.81

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1515

฿ 81.75

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 2020

฿ 252.55

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 2525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แขนเสื้อ วัสดุ ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) ไม่มี บังคับของเหลว (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) น้ำ/ลม/น้ำมัน แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) 3.5
บังคับ วัสดุ ท่อเหล็ก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) ทองแดง