(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งแรงดันสูง B-type สำหรับท่อทองแดง มีให้เลือกหลากหลายประเภท พร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
GUR-6X4-B |
GUR-8X6-B |
GUR-10X6-B |
GUR-10X8-B |
GUR-12X8-B |
GUR-12X10-B |
GUR-15X10-B |
GUR-15X12-B |
GUR-20X15-B |
GUR-25X20-B |
GUR-30X25-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
฿ 391.03 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
฿ 421.27 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 6 | 6 | ||
฿ 421.27 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
฿ 482.34 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
฿ 452.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
฿ 668.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
฿ 668.52 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
฿ 974.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
฿ 1,553.27 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
฿ 2,582.51 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 30 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 15 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง