1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดง ชนิด B, ยูเนี่ยนสามทางตัว T GT-1 Type

ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อทองแดง ชนิด B, ยูเนี่ยนสามทางตัว T GT-1 Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งแรงดันสูง B-type สำหรับท่อทองแดง มีให้เลือกหลากหลายประเภท พร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว

รหัสสินค้า
GT-1-4-B
GT-1-6-B
GT-1-8-B
GT-1-10-B
GT-1-12-B
GT-1-14-B
GT-1-15-B
GT-1-16-B
GT-1-18-B
GT-1-20-B
GT-1-22-B
GT-1-25-B
GT-1-28-B
GT-1-30-B
GT-1-32-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 386.80

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 44

฿ 448.30

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 66

฿ 520.11

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 88

฿ 557.27

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1010

฿ 707.84

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1212

฿ 938.84

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 7 วัน 1414

฿ 1,071.32

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1515

฿ 1,239.43

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1616

฿ 1,579.27

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1818

฿ 1,691.14

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2020

฿ 2,012.24

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2222

฿ 2,153.75

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2525

฿ 3,661.26

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2828

฿ 4,437.10

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 3030

฿ 4,356.08

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 3232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อสามทางที
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 15 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa