(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง B-type สำหรับท่อทองแดงที่ใช้งานได้กับแรงดันสูง มีให้เลือกหลากหลายประเภท พร้อมการจัดส่งที่รวดเร็ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.79 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 458.76 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 303.95 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 325.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 400.50 ฿ 220.36 | COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 516.20 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 327.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 327.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 403.52 ฿ 222.14 | COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 463.40 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 401.31 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 401.31 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 369.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 473.05 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 439.41 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 439.41 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 473.05 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 14 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 498.97 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 498.97 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 788.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 788.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,124.54 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง