1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับเหล็กคาร์บอน, ข้อลด R

สำหรับเหล็กคาร์บอน, ข้อลด R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้ามีโครงสร้าง/ฟังก์ชันการทำงานที่มีความทนทานสูงต่ออุณหภูมิ/ความร้อนทั้งภายนอกและภายใน และยังมีความทนทานต่อการสั่นสะเทือน การกระแทกและการใช้งานหนัก

รหัสสินค้า
R-1/2X1/4
R-1/2X3/8
R-1/4X1/8
R-1X1/2
R-1X3/4
R-3/4X1/2
R-3/4X3/8
R-3/8X1/4
R-3/8X1/8
R-8X6
R-10X6
R-10X8
R-12X6
R-12X8
R-12X10
R-15X8
R-15X10
R-16X6
R-16X10
R-16X12
R-18X10
R-18X15
R-20X6
R-20X12
R-20X16
R-22X15
R-22X18
R-25X16
R-25X20
R-28X18
R-28X22
R-30X25
R-32X25
R-35X28
R-38X30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว A 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] ขนาดเกลียว B 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(มิลลิเมตร)
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน]
(มิลลิเมตร)
สเปค ขนาด

฿ 562.06

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS151/2-21.781/4-13.80ขนาดนิ้ว

฿ 628.52

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS151/2-21.7103/8-17.30ขนาดนิ้ว

฿ 424.89

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS81/4-13.8061/8-10.5ขนาดนิ้ว

฿ 986.71

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS251-34151/2-21.7ขนาดนิ้ว

฿ 1,076.90

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS251-34203/4-27.2ขนาดนิ้ว

฿ 718.06

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS203/4-27.2151/2-21.7ขนาดนิ้ว

฿ 702.97

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS203/4-27.2103/8-17.30ขนาดนิ้ว

฿ 512.90

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS103/8-17.381/4-13.80ขนาดนิ้ว

฿ 467.62

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ท่อเหล็ก ขนาด JIS103/8-17.361/8-10.5ขนาดนิ้ว

฿ 388.01

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--88--66ขนาดมิลลิเมตร

฿ 403.73

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1010--66ขนาดมิลลิเมตร

฿ 414.61

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1010--88ขนาดมิลลิเมตร

฿ 414.61

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1212--66ขนาดมิลลิเมตร

฿ 414.61

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1212--88ขนาดมิลลิเมตร

฿ 422.48

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1212--1010ขนาดมิลลิเมตร

฿ 422.48

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1515--88ขนาดมิลลิเมตร

฿ 430.34

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1515--1010ขนาดมิลลิเมตร

฿ 430.34

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1616--66ขนาดมิลลิเมตร

฿ 456.76

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1616--1010ขนาดมิลลิเมตร

฿ 456.76

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1616--1212ขนาดมิลลิเมตร

฿ 480.89

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1818--1010ขนาดมิลลิเมตร

฿ 488.72

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--1818--1515ขนาดมิลลิเมตร

฿ 516.39

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2020--66ขนาดมิลลิเมตร

฿ 516.39

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2020--1212ขนาดมิลลิเมตร

฿ 533.95

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2020--1616ขนาดมิลลิเมตร

฿ 557.81

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2222--1515ขนาดมิลลิเมตร

฿ 592.65

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2222--1818ขนาดมิลลิเมตร

฿ 620.13

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2525--1616ขนาดมิลลิเมตร

฿ 639.48

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2525--2020ขนาดมิลลิเมตร

฿ 685.16

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2828--1818ขนาดมิลลิเมตร

฿ 714.19

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--2828--2222ขนาดมิลลิเมตร

฿ 811.74

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--3030--2525ขนาดมิลลิเมตร

฿ 942.19

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--3232--2525ขนาดมิลลิเมตร

฿ 1,086.19

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--3535--2828ขนาดมิลลิเมตร

฿ 1,390.89

FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 4 วัน ขนาด ท่อเหล็ก--3838--3030ขนาดมิลลิเมตร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ S20C ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อชนิดกัด วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 21
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa