(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอก สำรองสำหรับ ข้อต่อแบบสวมอัด ชนิด B มีจำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้น [วัสดุ]S10C
รหัสสินค้า |
---|
D-1 |
D-1/2 |
D-1/4 |
D-1/8 |
D-3/4 |
D-3/8 |
D-4 |
D-6 |
D-8 |
D-10 |
D-11/2 |
D-11/4 |
D-12 |
D-15 |
D-16 |
D-18 |
D-20 |
D-22 |
D-25 |
D-28 |
D-30 |
D-32 |
D-35 |
D-38 |
D-40 |
D-42 |
D-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว A (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ขนาดเกลียว B (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ขนาดเกลียว (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | สเปค ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 323.91 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 1 | - | 34.00 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 251.95 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | 1/2 | - | 21.70 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 70.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 1/4 | - | 13.80 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 65.81 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 1/8 | - | 10.50 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 270.70 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 20 | 3/4 | - | 27.20 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 78.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3/8 | - | 17.30 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 59.38 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 4 | 4 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 59.38 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 6 | 6 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 59.38 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 8 | 8 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 69.62 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 10 | 10 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 475.46 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 40 | 1 1/2 | - | 48.60 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 395.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 32 | 1 1/4 | - | 42.70 | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 64.82 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 12 | 12 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 70.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 15 | 15 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 210.12 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 16 | 16 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 223.81 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 18 | 18 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 233.20 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 20 | 20 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 251.95 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 22 | 22 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 254.97 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 25 | 25 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 270.70 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 28 | 28 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 281.58 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 30 | 30 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 305.16 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 32 | 32 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 323.91 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 35 | 35 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 345.07 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 38 | 38 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 369.26 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 40 | 40 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 392.85 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 42 | 42 | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 475.46 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 50 | 50 | ขนาดมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | แขนเสื้อ | วัสดุ ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | S10C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | บังคับของเหลว (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ / ลม / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 21 |
บังคับ วัสดุ ท่อเหล็ก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง