(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ มีโครงสร้าง / ฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ ความเผื่อ อุณหภูมิสูงทั้งภายนอกและภายในได้สูงและ ความทนทาน ต่อการสั่นสะเทือนการกระแทกและการใช้งานที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
FB-1/2X3/4 |
FB-1/4X3/8 |
FB-1/8X1/4 |
FB-1X11/4 |
FB-3/4X1 |
FB-3/8X1/2 |
FB-8X1/4 |
FB-10X1/4 |
FB-12X1/4 |
FB-12X3/8 |
FB-15X1/2 |
FB-15X3/8 |
FB-16X1/2 |
FB-18X1/2 |
FB-20X3/4 |
FB-22X3/4 |
FB-25X1 |
FB-25X3/4 |
FB-28X1 |
FB-30X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว A 1 | ขนาดเกลียว B 1 | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | สเปค ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,211.23 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 15 | 1/2 | - | 21.7 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 600.39 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 581.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 2,382.91 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 25 | 1 | - | 34 | 1 1 / 4B (32 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 1,557.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 1B (25 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 986.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ท่อเหล็ก ขนาด JIS | 10 | 3/8 | - | 17.3 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดนิ้ว | ||
฿ 543.10 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 581.42 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 643.74 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 643.74 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 946.45 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 15 | 15 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 839.23 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 15 | 15 | 3 / 8B (10 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,004.13 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 16 | 16 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 986.71 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 18 | 18 | 1 / 2B (15 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,155.87 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 20 | 20 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,211.23 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 22 | 22 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,465.06 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 25 | 25 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,229.81 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 25 | 25 | 3 / 4B (20 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 1,557.93 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 28 | 28 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร | ||
฿ 882.97 | FJT COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ขนาด ท่อเหล็ก | - | - | 30 | 30 | 1B (25 A) | ขนาดมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | S20C | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / ผง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อสามทางที |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อชนิดกัด | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง