1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ครอสยูเนี่ยน UC สำหรับสแตนเลส SUS316

ครอสยูเนี่ยน UC สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,322.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบละเอียดทนต่อความดันสูง แรงกระแทก การสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
· ท่อใช้รูปแบบข้อต่อเฟอร์รูลคู่ในอุดมคติดังนั้นจึงไม่มีแรงบิดเกิดขึ้น

รหัสสินค้า
UC-4-0
UC-6-0
UC-6.35-0
UC-8-0
UC-9.53-0
UC-10-0
UC-10.5-0
UC-12-0
UC-12.7-0
UC-13.8-0
UC-14-0
UC-15-0
UC-15.87-0
UC-16-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก

฿ 2,387.23

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,322.10

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 641ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,322.10

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 6.3539ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4-

฿ 2,452.35

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,582.62

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 9.5326ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8-

฿ 2,582.62

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1025ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 2,582.62

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 10.512ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

฿ 3,832.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 4,180.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 12.729ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2-

฿ 4,180.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 13.830ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/4

฿ 4,180.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1426ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 4,354.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1525ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 4,354.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 15.8723ขนาดนิ้ว (INCHES)5/8-

฿ 4,354.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1623ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้ามสหภาพ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่