1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮาฟยูเนี่ยน (PF) MC-PF สำหรับสแตนเลส SUS316

ฮาฟยูเนี่ยน (PF) MC-PF สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 622.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

งานออกแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อใช้ชนิดปลอกคู่ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่มีแรงบิด

รหัสสินค้า
MC-3-1PF
MC-4-1PF
MC-6-1PF
MC-6-2PF
MC-8-1PF
MC-8-2PF
MC-10-2PF
MC-10-3PF
MC-10-4PF
MC-12-3PF
MC-12-4PF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)

฿ 797.42

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 3[1/8B] 1 / 8B (6 A)41

฿ 686.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 4[1/8B] 1 / 8B (6 A)31

฿ 622.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 6[1/8B] 1 / 8B (6 A)41

฿ 781.94

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 6[1/4B] 1 / 4B (8 A)41

฿ 686.32

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8[1/8B] 1 / 8B (6 A)31

฿ 821.81

COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8[1/4B] 1 / 4B (8 A)31

฿ 849.29

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10[1/4B] 1 / 4B (8 A)25

฿ 1,022.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10[3/8B] 3 / 8B (10 A)25

฿ 1,295.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10[1/2B] 1 / 2B (15 A)25

฿ 1,080.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 12[3/8B] 3 / 8B (10 A)31

฿ 1,359.63

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 12[1/2B] 1 / 2B (15 A)31

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง สหภาพครึ่ง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ PF กระบวนการเตรียมผิว ไม่ สเปค ขนาด ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)