1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อะแดปเตอร์เกลียวนอก MA สำหรับสแตนเลส SUS316

อะแดปเตอร์เกลียวนอก MA สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 415.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· งานออกแบบความละเอียดสูง ซึ่งสามารถทนต่อความดัน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
· ชนิดปลอกคู่ที่ไม่ทำให้ท่อเป็นมุมบิดเกลียว
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และแรงบิดขันแน่นต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
· สามารถเชื่อมต่อ ถอด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย
· ประสิทธิภาพการซีลเชื่อถือได้ เนื่องจากขั้นตอนอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของปลอกคู่
· สามารถสวมท่อด้วยฟิตติ้งที่กำหนดค่าล่วงหน้าได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อ

*เช่น ขนาดของ MA-02-2: 4 มม.

รหัสสินค้า
MA-02-1
MA-02-2
MA-02-3
MA-02-4
MA-03-1
MA-03-2
MA-03-3
MA-04-3
MA-04-4
MA-04-6
MA-3-1
MA-3-2
MA-4-1
MA-4-2
MA-6-1
MA-6-2
MA-6-3
MA-6-4
MA-8-1
MA-8-2
MA-8-3
MA-8-4
MA-10-1
MA-10-2
MA-10-3
MA-10-4
MA-12-2
MA-12-3
MA-12-4
MA-12-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ขนาดเกลียว แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว)

฿ 415.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6.35[1/8B] 1/839ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4

฿ 485.21

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6.35[1/4B] 1/439ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4

฿ 622.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6.35[3/8B] 3/839ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4

฿ 938.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6.35[1/2B] 1/239ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4

฿ 415.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 9.53[1/8B] 1/826ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8

฿ 511.35

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 9.53[1/4B] 1/426ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 9.53[3/8B] 3/826ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12.7[3/8B] 3/819ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12.7[1/2B] 1/219ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2

฿ 1,249.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12.7[3/4B] 3/419ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2

฿ 648.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3[1/8B] 1/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 677.81

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3[1/4B] 1/441ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 4[1/8B] 1/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 648.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 4[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 415.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6[1/8B] 1/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 485.21

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6[1/4B] 1/441ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 622.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6[3/8B] 3/841ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 6[1/2B] 1/241ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 415.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 8[1/8B] 1/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 485.21

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 8[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 622.84

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 8[3/8B] 3/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.71

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 8[1/2B] 1/231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 415.86

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 10[1/8B] 1/825ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 485.21

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 10[1/4B] 1/425ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 10[3/8B] 3/825ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 10[1/2B] 1/225ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 520.26

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12[1/4B] 1/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 600.39

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12[3/8B] 3/831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 938.32

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12[1/2B] 1/231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

฿ 1,249.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 12[3/4B] 3/431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง อแดปเตอร์/ตัวแปลง เกลียวนอก วัสดุ SUS316L
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
กระบวนการเตรียมผิว ไม่