1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกหลัง FR สำหรับสแตนเลส SUS316

ปลอกหลัง FR สำหรับสแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้ทนต่อความดันสูง แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน ความดันสุญญากาศ และความผันผวนของอุณหภูมิ ท่อนี้ใช้ข้อต่อเฟอร์รูลสองชั้นตามแบบอุดมคติเพื่อกำจัดแรงบิด

รหัสสินค้า
FR-005
FR-01
FR-02
FR-03
FR-04
FR-05
FR-06
FR-07
FR-08
FR-025
FR-2
FR-3
FR-4
FR-6
FR-8
FR-10
FR-10.5
FR-12
FR-13.8
FR-14
FR-15
FR-16
FR-17.3
FR-18
FR-20
FR-21.7
FR-22
FR-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
สเปค ขนาด สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) สเปค การใช้งาน สายยาง SCHEDULE เรียก

฿ 289.82

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1.610ขนาดนิ้ว (INCHES)1/16-

฿ 256.66

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 3.1839ขนาดนิ้ว (INCHES)1/8-

฿ 245.19

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 6.3539ขนาดนิ้ว (INCHES)1/4-

฿ 265.70

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 9.5326ขนาดนิ้ว (INCHES)3/8-

฿ 294.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 12.729ขนาดนิ้ว (INCHES)1/2-

฿ 364.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 15.8723ขนาดนิ้ว (INCHES)5/8-

฿ 470.74

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 19.0526ขนาดนิ้ว (INCHES)3/4-

฿ 563.61

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 22.2322ขนาดนิ้ว (INCHES)7/8-

฿ 655.74

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 25.424ขนาดนิ้ว (INCHES)1-

฿ 256.66

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 7.9431ขนาดนิ้ว (INCHES)5/1-

฿ 289.82

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 210ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 256.66

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 341ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 256.66

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 431ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 245.19

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 641ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 256.66

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 831ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 268.40

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1025ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 271.13

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 10.512ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/8

฿ 294.65

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1231ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 364.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 13.830ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/4

฿ 364.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1426ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 364.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1525ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 364.00

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 1623ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 470.74

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 17.324ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-3/8

฿ 470.74

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1827ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 514.16

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2025ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 563.61

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 21.724ขนาดท่อแก๊ส (SCHEDULE)-1/2

฿ 563.61

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2222ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

฿ 697.94

FJT COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 4 วัน 2525ขนาดมิลลิเมตร (METRIC)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง Rias reeve วัสดุ SUS316
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่