(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· งานออกแบบความละเอียดสูง ซึ่งสามารถทนต่อความดัน แรงกระแทก แรงสั่นสะเทือน สุญญากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี
· ชนิดปลอกคู่ที่ไม่ทำให้ท่อเป็นมุมบิดเกลียว
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และแรงบิดขันแน่นต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ ในการใช้งาน
· สามารถเชื่อมต่อ ถอด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย
· ประสิทธิภาพการซีลเชื่อถือได้ เนื่องจากขั้นตอนอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของปลอกคู่
· สามารถสวมท่อด้วยฟิตติ้งที่กำหนดค่าล่วงหน้าได้ โดยขึ้นอยู่กับแรงบิดและการวางแนวของแกนท่อ
รหัสสินค้า |
---|
BFC-01-1 |
BFC-02-1 |
BFC-02-2 |
BFC-03-2 |
BFC-03-3 |
BFC-04-3 |
BFC-04-4 |
BFC-025-2 |
BFC-3-1 |
BFC-4-1 |
BFC-4-2 |
BFC-6-1 |
BFC-6-2 |
BFC-8-1 |
BFC-8-2 |
BFC-10-2 |
BFC-10-3 |
BFC-12-3 |
BFC-12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | สเปค ขนาด | สเปค นิ้วใช้ได้กับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดนิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,185.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.18 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/8 | ||
฿ 980.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.35 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | ||
฿ 980.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.35 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 39 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/4 | ||
฿ 1,266.19 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | ||
฿ 1,475.41 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9.53 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | 26 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 3/8 | ||
฿ 1,724.48 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12.7 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | 29 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/2 | ||
฿ 1,802.27 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12.7 | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 29 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 1/2 | ||
฿ 1,073.03 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 7.94 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 31 | ขนาดนิ้ว (INCHES) | 5/16 | ||
฿ 1,185.68 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,100.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,100.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 999.10 ฿ 555.80 | COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 980.52 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 41 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,073.03 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | [1/8B] 1 / 8B (6 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,073.03 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,297.55 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,475.41 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | 25 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,724.48 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - | ||
฿ 1,802.27 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | [1/2B] 1 / 2B (15 A) | 31 | ขนาดมิลลิเมตร (METRIC) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ครึ่ง ตัวเมีย สหภาพ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | PT | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง