(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้โครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการกระแทกและการสั่นสะเทือนโดยใช้ของไหลความดันสูง กระบวนการซีลอย่างสมบูรณ์ผ่านประเภท Ermeto ซึ่งขอบตัดของปลอกจะยึดติดกับท่อเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
ST-8 |
ST-15 |
STG-1/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | สเปค ขนาด | สเปค ขนาดนิ้วบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,351.19 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | ขนาดมิลลิเมตร | - | ||
฿ 2,765.03 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 15 | ขนาดมิลลิเมตร | - | ||
฿ 2,451.15 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.8 | ขนาดนิ้ว | 1/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ชีส | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง