(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด Ermeto ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงป้องกันแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน และปิดผนึกของไหลแรงดันสูงได้อย่างสมบูรณ์ ขอบตัดของปลอกสามารถสวมเข้ากับท่อได้อย่างแน่นหนา
รหัสสินค้า |
---|
STB-6B |
STB-8B |
STB-10B |
STB-12C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,371.09 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,556.22 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,700.95 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | [1/4B] 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 2,054.35 | FJT COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 12 | [3/8B] 3 / 8B (10 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง | สาขาทีออฟ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | PT | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 21 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
สเปค ขนาด | ขนาดมิลลิเมตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง