(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดซ่อม สกรู เกลียวนอก สำหรับรีคอยล์เดี่ยวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในการซ่อมแซมและ งานซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุตสาหกรรม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
· ชิ้นส่วนต่อไปนี้บรรจุอยู่ใน กล่องพลาสติก สีแดง
· ดอกสว่าน สว่าน ไพล็อต (M12-1/2 หรือน้อยกว่า), รีคอยล์ต๊าป #2 ( เหล็กกล้าไฮสปีด), รีคอยล์ (ความยาว 1.5D), เครื่องมือ สอด (M12-1/2 หรือน้อยกว่า, แบบมีเกลียว มือจับ), เครื่องมือ ทำลายพร้อม แม่เหล็ก ( M12-1/2 หรือน้อยกว่า).
· ชุดหัวเทียนประกอบด้วย ไพล็อต นำร่อง
· สามารถใช้ดอก ไพล็อต เพื่อสร้างดอกต๊าปขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้ ดอกสว่าน และเนื่องจาก เกลียว เดิมทำหน้าที่เป็น ไกด์ จึงไม่เกิดข้อผิดพลาด มุม
รหัสสินค้า |
---|
38108-2 |
38120-2 |
38148-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) M (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,441.64 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 4,466.32 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 1.25 | ||
฿ 4,785.68 | RCO INSERT TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | SUS304 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู สำหรับการแตะ | หัวเทียน | การใช้งาน | หักออก | ปริมาณ | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง