1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MB TEKS หัว P ซีล【800-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MB TEKS หัว P ซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,439.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัตถุ มาตรฐาน พร้อม การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยม สกรู สำหรับเชื่อม แผ่นเหล็ก อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และ แผ่นเหล็ก ฐานรอง/แผ่นรอง บรรจุภัณฑ์ ซีล กันน้ำ

รหัสสินค้า
MBSN-4X16-3W
MBSN-4X16-SG
MBSN-4X19-3W
MBSN-4X19-SG
MBSN-4X25-3W
MBSN-4X25-SG
MBSN-4X30-3W
MBSN-4X30-SG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L หรือ l (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 7,439.54

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16[เหล็กกล้า] เหล็ก[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 10,970.03

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16[สแตนเลส] SUS410-

฿ 8,291.16

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 19[เหล็กกล้า] เหล็ก[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11,346.04

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 19[สแตนเลส] SUS410-

฿ 9,192.59

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25[เหล็กกล้า] เหล็ก[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11,745.94

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 25[สแตนเลส] SUS410-

฿ 8,131.10

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30[เหล็กกล้า] เหล็ก[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11,275.41

SELF-DRILL SCREWS 1 แพ็ค

800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 30[สแตนเลส] SUS410-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
รูปทรง เพิ่มเติม Flanged หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน