(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฟมพิเศษซีรีส์ AZOTE
[คุณสมบัติ]
· LD-15 เป็น เกรด น้ำหนักเบา ที่มีอัตราส่วนการขยายตัวประมาณ 70 เท่า มากกว่าสองเท่าของโฟม PE เคมี น้ำหนักเบา ที่มีอยู่
· LD-45 ใช้ LDPE เป็นพอลิเมอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง และมีความหนาแน่นสูงสุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· LD-15 สามารถใช้เป็น วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ต่างๆ อุปกรณ์กันกระแทก อุปกรณ์กันกระแทก ดูดซับแรงกระแทก วัสดุ ฉนวนความร้อน วัสดุ ลอยตัว วัสดุ คอร์/แกน ทาทามิ ฯลฯ
· LD-45 สามารถใช้เป็น อุปกรณ์กันกระแทก เคลือบฉนวน หรือกันกระแทกสำหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่ หน้าสัมผัส กับ ตัวเครื่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | สี | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 934.01 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | สีดำ | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 934.01 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | สีขาว | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 1,256.48 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 1,256.48 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 1,533.88 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | สีดำ | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 1,533.88 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | สีขาว | รูปทรง LD-15 | ||
฿ 1,178.92 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | สีดำ | รูปทรง LD-45 | ||
฿ 1,178.92 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | สีขาว | รูปทรง LD-45 | ||
฿ 1,738.91 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | รูปทรง LD-45 | ||
฿ 1,738.91 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีขาว | รูปทรง LD-45 | ||
฿ 2,242.46 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | สีดำ | รูปทรง LD-45 | ||
฿ 1,719.38 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | สีขาว | รูปทรง LD-45 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟองน้ำ | เกรด ประเภท | พลาสติก | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 1000 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง