1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
GOMSPOR, N-148 โฟมเซลล์ปิดซีรีย์ CR

GOMSPOR, N-148 โฟมเซลล์ปิดซีรีย์ CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,345.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นฟองน้ำยางโฟมความแข็งต่ำสีดำซึ่งมีส่วนผสมหลักคือยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวทาไดอีน

คุณสมบัติ

● ยอดเยี่ยมใน ความยืดหยุ่น ( คุณสมบัติ กระแทก) ยอดเยี่ยมในความต้านทานการสึกหรอและ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น

การใช้

● อุปกรณ์กันกระแทก ต่างๆ

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 650
● ความยาว (m): 1
● SPQ (แผ่น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 70 ° c
● [g/cm3]: 0.150 ± 0.03 g / cm3
● สี: สีดำ

วัสดุ

● โฟมยาง (ธรรมชาติ)
รหัสสินค้า
N-148-5-650-1000
N-148-10-650-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 1,345.62

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 12 วัน 5

฿ 2,278.96

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท โฟมยาง (ธรรมชาติ) มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 650 ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 สี สีดำ