(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซลล์ ยางกันกระแทก คือโฟม ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ พัฒนาขึ้นเป็น วัสดุ ป้องกันการสั่นสะเทือนเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่น่ารำคาญ
ใช้งานได้ในหลากหลายสาขาด้วย คุณสมบัติ ป้องกันการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในผลิตภัณฑ์โฟมทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
BF-150-500-1000 |
BF-300-500-1000 |
BF-500-500-1000 |
BF-700-500-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,502.01 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | BF-150 รูปทรง | ||
฿ 3,274.00 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | BF-300 รูปทรง | ||
฿ 4,107.49 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | BF-500 รูปทรง | ||
฿ 4,325.18 | INO IMPACT ABSORBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | BF-700 รูปทรง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟองน้ำ | เกรด ประเภท | โฟม ยูรีเทน | มีหรือไม่มี กาว | ไม่มี ซีล |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 500 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง