1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน และ ยางแผ่น กัน ความร้อน

ฉนวนกันความร้อน ซิลิคอน และ ยางแผ่น กัน ความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,974.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีคุณสมบัติไม่ย้อมสีที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเป็นยางซิลิกอนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· วัสดุ:ยาง/ เกรด และประเภท:ยาง ซิลิคอน / การรวม ซีล:ไม่มี ซีล

คุณสมบัติ

● ทนน้ำมัน ทนสารเคมี ทนสภาพอากาศ และมีคุณสมบัติในการดับไฟได้ดีเยี่ยม

การใช้

● ขาตั้งหัวแร้ง, แผ่นรองอุณหภูมิสูงเช่นกาต้มน้ำ, ที่รอง

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 500
● ความยาว (มม.): 500
● SPQ (แผ่น): 10
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 200 ° c

วัสดุ

● ยางซิลิโคน
รหัสสินค้า
TC20H100T-1-500-500
TG50H050T-0.5-500-500
TG50H100T-1-500-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา T
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 5,840.98

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 5 วัน 1ความโปร่งใส

฿ 3,974.27

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 5 วัน 0.5สีเทา

฿ 5,002.86

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 5 วัน 1สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง เกรด ประเภท ยางซิลิโคน มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 500 ความยาว(มิลลิเมตร) 500