1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CALMFLEX, F-2

CALMFLEX, F-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม: F ซีรีส์มีประสิทธิภาพการป้องกันเสียงสูงกว่าโฟมยูรีเทนทั่วไป ซึ่งออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งสะสมอยู่ใน INOAC
· คุณสามารถเลือกวัสดุตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้: คุณสามารถเลือกวัสดุตามแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมาย
· ความหน่วงไฟดีเยี่ยม: วัสดุหลากหลายมีให้บริการ สอดคล้องตามมาตรฐานการทดสอบการเผาไหม้ที่ กำหนดในแต่ละอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

●การดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม(อัตราการดูดซับเสียงสูงกว่าใยแก้วประมาณ 20%) 
●เหมาะสำหรับเสียง ความถี่สูง 1,000 Hz หรือมากกว่า

การใช้งาน

●อุปกรณ์ควบคุม เสียงรบกวนจากโรงงานOA สำหรับ เครื่องพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ฯลฯ มาตรการป้องกันเสียงสำหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้า

สเปค

●ความกว้าง (มม.): 1,000
●ความยาว (มม.): 1,000
●SPQ (แผ่น): 10
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-20 ถึง 70 ° c 
●ความหนาแน่น:25 กก. / m3 
●สี:สีดำ

วัสดุ

●โฟม ยูรีเทน
รหัสสินค้า
F2-10-1000-1000
F2-20-1000-1000
F2-30-1000-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 591.95

IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 925.55

IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 1 วัน 20

฿ 1,534.21

INO IMPACT ABSORBER 1 ชิ้น 1 วัน 30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ เกรด ประเภท ยูรีเทน มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 1000 ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 สี สีดำ