(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]·S45C. [เส้นรูปฟัน/ งานละเอียด]· ฟัน เต็ม Class JISN8 (Class JIS4 เดิม)
รหัสสินค้า |
---|
LQ303 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,485.60 ฿ 876.65 | RACK GEARS LQ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางเกียร์ | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | 3 | ความยาวเต็มตัว L(มิลลิเมตร) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด มีประสิทธิภาพ Z(ฟัน) | 31 |
ความกว้างของ ฟัน (W หรือ D)(มิลลิเมตร) | 30 | กระบวนการอบด้วยความร้อน | อบ | ฟัน สายดิน | การมี |
การตัดแต่งส่วนปลายด้วยเครื่องจักร | ไม่ | ความสูงของชั้นวาง(มิลลิเมตร) | 30 | สัญลักษณ์ วัสดุ | S45C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LQ303 ในชุด เฟืองสะพาน LQ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง