1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง ชนิดโฟมป้องกันการเจาะ (กันกระแทก)

ยาง ชนิดโฟมป้องกันการเจาะ (กันกระแทก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,866.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้ มีราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องยางแบน มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกที่โดดเด่น วิ่งได้ดีบนพื้นผิวที่ไม่ดี และไม่ต้องบำรุงรักษา

[คุณสมบัติ]
· ยางโฟมยืดหยุ่นที่ขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ โดยมียางโฟมอ่อนนุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวสูงอยู่ด้านใน
· ส่วนของดอกยางทำมาจากยางที่ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว และไม่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของบับเบิ้ล ทำให้ทนทานต่อการสึกกร่อนดี
· มีคุณสมบัติกันกระแทกเหมือนกับยางแบบมีลมภายในที่มีความดันอากาศ 3.5 f/cm.
· แพทเทิร์นเป็นแบบเดียวกับยางแบบมีลมภายในที่มี U lag
· เนื่องจากส่วนบีดมีลวดพิเศษชนิดเดียวกับที่ใช้ในยางแบบมีลมภายใน จึงไม่เกิดการหมุนของล้อหรือการหลุดของยางเมื่อติดตั้งเข้ากับรถเข็นขนของสี่ล้อ เพราะมีการทนโหลด
· ผลจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการทำงานภายในองค์กร, size 2

รหัสสินค้า
HAL300-4-4P
HAL350-5-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ d / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ยาง A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ w1 / ความกว้างยาง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d / เส้นผ่านศูนย์กลางรู D
(Ø)
ความกว้างของบอส w / ความกว้างของบอส C
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลกรัม)
ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความกว้างยาง B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,866.71

YOD WHEEL 1 ชิ้น 6 วัน 25169208111025169

฿ 6,012.51

YOD WHEEL 1 ชิ้น 6 วัน 29195259518029195

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง ตลับลูกปืน/รองลื่น มี