1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อฟรีพร้อมล้อโฟมยูรีเทนสำหรับงานหนัก (ชนิด UHB-g) - ข้อต่อแบบเหนียว FCD

ล้อฟรีพร้อมล้อโฟมยูรีเทนสำหรับงานหนัก (ชนิด UHB-g) - ข้อต่อแบบเหนียว FCD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,583.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฮาร์ดแวร์มีโครงสร้างที่เหนียวทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ล้อ ทำจากยูรีเทน มีความเบาและ ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
UHB-G100X50
UHB-G100X65
UHB-G130X50
UHB-G130X65
UHB-G150X50
UHB-G150X65
UHB-G150X75
UHB-G150X100
UHB-G180X50
UHB-G180X65
UHB-G180X75
UHB-G200X50
UHB-G200X65
UHB-G200X75
UHB-G200X90
UHB-G250X65
UHB-G250X75
UHB-G250X90
UHB-G300X65
UHB-G300X75
UHB-G300X90
UHB-G300X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 3,583.01

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 140320.01 ถึง 485.00323.785851151151005035

฿ 4,326.83

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 140320.01 ถึง 485.00372.81001001301301006535

฿ 3,990.44

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 178320.01 ถึง 485.00372.895951221221305040

฿ 5,423.61

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 178320.01 ถึง 485.00441.51001001301301306535

฿ 4,680.95

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210320.01 ถึง 485.00421.81001001261261505040

฿ 5,746.38

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 210485.01 ถึง 750.00568.91001001301301506540

฿ 6,799.71

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 210485.01 ถึง 750.00470.91101101421421507545

฿ 11,324.87

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 225750.01 ถึง853.511511516516515010060

฿ 5,827.63

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 230320.01 ถึง 485.00470.91051051371371805045

฿ 7,718.49

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 235485.01 ถึง 750.00588.61101101471471806545

฿ 9,178.52

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 235485.01 ถึง 750.00735.81301301681681807550

฿ 6,233.18

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255485.01 ถึง 750.00519.91121121451452005050

฿ 8,208.69

YOD CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 255485.01 ถึง 750.00667.11101101421422006550

฿ 9,008.05

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 255750.01 ถึง7751251251601602007550

฿ 11,166.13

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 255750.01 ถึง882.91251251601602009055

฿ 12,534.27

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 315750.01 ถึง814.21361361751752506580

฿ 13,857.08

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 315750.01 ถึง9811361361751752507570

฿ 16,950.21

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 315750.01 ถึง1226.31551552002002509070

฿ 17,433.56

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375750.01 ถึง961.41551551951953006570

฿ 18,550.77

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375750.01 ถึง1108.51551551951953007570

฿ 20,220.16

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 375750.01 ถึง1324.41551551951953009070

฿ 25,091.49

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 355750.01 ถึง1471.516716720520530010090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD-S ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก