1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อยาง ยึดอยู่กับที่สำหรับงานโหลดหนัก (ชนิด HB-k) - ข้อต่อแบบเหนียว FCD

ล้อยาง ยึดอยู่กับที่สำหรับงานโหลดหนัก (ชนิด HB-k) - ข้อต่อแบบเหนียว FCD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,875.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่มีล้อยางสำหรับงานทั่วไป และฮาร์ดแวร์แบบเหนียว โดยทั่วไปใช้สำหรับงานโหลดหนัก

รหัสสินค้า
HB-K100X50
HB-K100X65
HB-K130X50
HB-K130X65
HB-K150X50
HB-K150X65
HB-K150X75
HB-K150X100
HB-K180X50
HB-K180X65
HB-K180X75
HB-K200X50
HB-K200X65
HB-K200X75
HB-K200X90
HB-K230X65
HB-K230X90
HB-K250X65
HB-K250X75
HB-K250X90
HB-K300X65
HB-K300X75
HB-K300X90
HB-K300X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,875.96

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 140140.01 ถึง 220.00147.285851137610050

฿ 2,245.56

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 140140.01 ถึง 220.00191.390401189110065

฿ 2,172.07

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 178140.01 ถึง 220.00196.21281281557513050

฿ 3,139.07

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 178220.01 ถึง 320.00245.3105401339313065

฿ 2,984.76

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210220.01 ถึง 320.00220.81501501837515050

฿ 3,680.81

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210220.01 ถึง 320.00264.9120451539315065

฿ 4,283.36

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210320.01 ถึง 485.00338.51357316610615075

฿ 6,946.55

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 225485.01 ถึง 750.00510.114045177145150100

฿ 3,688.63

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 230220.01 ถึง 320.00264.91601602058218050

฿ 4,878.25

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 235220.01 ถึง 320.00318.81404518010018065

฿ 5,338.84

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 235320.01 ถึง 485.00343.41605020311718075

฿ 3,858.10

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255220.01 ถึง 320.00294.31651652088520050

฿ 4,832.76

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255320.01 ถึง 485.00377.7163451959520065

฿ 5,412.49

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255320.01 ถึง 485.00441.51607019210620075

฿ 7,093.52

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255485.01 ถึง 750.00524.81628519512020090

฿ 6,511.44

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 305320.01 ถึง 485.00436.51605019610323065

฿ 8,086.31

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 305485.01 ถึง 750.00603.31806521712823090

฿ 6,587.27

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 315320.01 ถึง 485.00470.91605019610325065

฿ 8,184.64

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 315485.01 ถึง 750.00559.21605019611625075

฿ 9,371.78

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 315485.01 ถึง 750.00657.31806521712825090

฿ 8,637.90

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375485.01 ถึง 750.00568.91736321010730065

฿ 9,291.10

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375485.01 ถึง 750.00671.91736321010730075

฿ 10,736.37

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375750.01 ถึง789.71806321512530090

฿ 12,447.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 375750.01 ถึง882.918390220155300100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางธรรมชาติ
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง FCD-S ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก