(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดล้อยาง ทำจากวัสดุเหนียว ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีไว้สำหรับงานหนัก เป็นผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ ที่ใช้กันทั่วไปในด้านต่างๆ
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนักทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A (มิลลิเมตร) | มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง (Ø) | ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,749.46 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 147.2 | 85 | 85 | 115 | 115 | 100 | 50 | 35 | ||
฿ 3,199.88 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 140 | 140.01 ถึง 220.00 | 191.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 100 | 65 | 35 | ||
฿ 2,913.93 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 178 | 140.01 ถึง 220.00 | 196.2 | 95 | 95 | 122 | 122 | 130 | 50 | 40 | ||
฿ 4,025.39 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 178 | 220.01 ถึง 320.00 | 245.3 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 65 | 35 | ||
฿ 3,729.12 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 | 220.01 ถึง 320.00 | 220.7 | 100 | 100 | 126 | 126 | 150 | 50 | 40 | ||
฿ 4,663.01 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 | 220.01 ถึง 320.00 | 264.9 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 65 | 40 | ||
฿ 5,336.82 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 210 | 320.01 ถึง 485.00 | 338.5 | 110 | 110 | 142 | 142 | 150 | 75 | 45 | ||
฿ 8,969.51 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 225 | 485.01 ถึง 750.00 | 510.1 | 115 | 115 | 165 | 165 | 150 | 100 | 60 | ||
฿ 4,432.99 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 230 | 220.01 ถึง 320.00 | 264.9 | 105 | 105 | 137 | 137 | 180 | 50 | 45 | ||
฿ 6,298.97 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 235 | 220.01 ถึง 320.00 | 318.8 | 110 | 110 | 147 | 147 | 180 | 65 | 45 | ||
฿ 7,250.49 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 235 | 320.01 ถึง 485.00 | 343.4 | 130 | 130 | 168 | 168 | 180 | 75 | 50 | ||
฿ 4,744.27 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 255 | 220.01 ถึง 320.00 | 294.3 | 112 | 112 | 145 | 145 | 200 | 50 | 50 | ||
฿ 6,278.65 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 255 | 320.01 ถึง 485.00 | 377.7 | 110 | 110 | 142 | 142 | 200 | 65 | 50 | ||
฿ 7,002.68 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 255 | 320.01 ถึง 485.00 | 441.5 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 75 | 50 | ||
฿ 8,693.87 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 255 | 485.01 ถึง 750.00 | 524.8 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 90 | 80 | ||
฿ 8,669.05 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 436.5 | 136 | 136 | 175 | 175 | 230 | 65 | 70 | ||
฿ 11,044.04 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 603.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 230 | 90 | 55 | ||
฿ 8,746.53 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 315 | 320.01 ถึง 485.00 | 470.9 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 65 | 80 | ||
฿ 10,220.90 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 559.2 | 136 | 136 | 175 | 175 | 250 | 75 | 70 | ||
฿ 12,929.42 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 315 | 485.01 ถึง 750.00 | 657.3 | 155 | 155 | 200 | 200 | 250 | 90 | 70 | ||
฿ 11,959.46 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 330 | 485.01 ถึง 750.00 | 568.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 65 | 70 | ||
฿ 12,615.57 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 375 | 485.01 ถึง 750.00 | 671.9 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 75 | 70 | ||
฿ 14,453.48 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 375 | 750.01 ถึง | 789.7 | 155 | 155 | 195 | 195 | 300 | 90 | 70 | ||
฿ 16,751.59 | YOD CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 355 | 750.01 ถึง | 882.9 | 167 | 167 | 205 | 205 | 300 | 100 | 90 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยางธรรมชาติ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | FCD-S ความเหนียว | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง