1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพลาหมุนพร้อมล้อยาง (ชนิด SB-g)

เพลาหมุนพร้อมล้อยาง (ชนิด SB-g)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,291.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อยางสำหรับงานทั่วไป และฮาร์ดแวร์ แบบเหนียว ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

รหัสสินค้า
SB-G75
SB-G100
SB-G130
SB-G150
SB-G180
SB-G200
SB-G250
SB-G300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A
(มิลลิเมตร)
มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)

฿ 1,291.22

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 12280.01 ถึง 140.0098626285857525

฿ 1,660.82

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 14580.01 ถึง 140.00127.5808010710710030

฿ 2,470.85

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 178140.01 ถึง 220.00176.6959512212213040

฿ 2,777.13

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210140.01 ถึง 220.00196.210010012612615045

฿ 3,227.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 230220.01 ถึง 320.00225.610210213713718045

฿ 3,612.48

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 255220.01 ถึง 320.00255.111211214514520050

฿ 5,971.89

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 315220.01 ถึง 320.00313.914014017717725065

฿ 8,506.10

YOD CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 360320.01 ถึง 485.00343.4150150187187300105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยางธรรมชาติ
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง