1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายต่อคอนเนคเตอร์ เคลื่อนย้ายได้สำหรับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว BLV ซีรี่ส์

สายต่อคอนเนคเตอร์ เคลื่อนย้ายได้สำหรับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว BLV ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,635.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เคลื่อนย้ายได้สำหรับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วซีรีส์ BLV

รหัสสินค้า
CC01BLV2MRSALE
CC01BLV2RSALE
CC02BLV2MRSALE
CC02BLV2RSALE
CC03BLV2MRSALE
CC03BLV2RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

฿ 3,800.00

฿ 2,931.32

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 1มีจำหน่าย

฿ 3,635.00

฿ 2,804.40

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 1NA

฿ 5,155.00

฿ 3,977.08

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 2มีจำหน่าย

฿ 4,990.00

฿ 3,849.29

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 2NA

฿ 6,543.33

฿ 5,047.52

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 3มีจำหน่าย

฿ 6,378.33

฿ 4,920.24

ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น 23 วัน 3NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สายไฟ ชนิด การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ มอเตอร์ ใช้งานได้ BLV