1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วชุด หัว เฟือง/เกียร์ K II (ชนิดรวมกัน)

มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วชุด หัว เฟือง/เกียร์ K II (ชนิดรวมกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,033.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์ควบคุมความเร็ว หัวเกียร์ K II Series (แบบผสม) จาก ORIENTAL MOTOR
- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเฟสเดียว 100 VAC, 200 VAC, 220/230 VAC ข้อมูลจำเพาะ ตลอดจนกำลังเอาต์พุต 6 ถึง 40 W
- สามารถเลือกขนาดหน้าแปลนสี่เหลี่ยมได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90 มม.
- หัวเกียร์มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกด้วยอัตราทดเกียร์ที่แตกต่างกัน 26 แบบตั้งแต่ 1:5 ถึง 1:300

รหัสสินค้า
2IK6RAW-5JSALE
2RK6RAW-30JSALE
2RK6RCW-15JSALE
2RK6RCW-25ESALE
5IK40RAW-300JSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทมอเตอร์ มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
อัตราส่วนลด แรงดันไฟฟ้า
(V)
ประเภท ตัวเก็บประจุ รวม

฿ 6,033.33

฿ 3,445.63

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อุปนัย6065100สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V

฿ 6,455.47

฿ 3,697.05

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กลับด้านได้60630100สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V

฿ 6,304.71

฿ 3,594.32

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กลับด้านได้60615200สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V

฿ 6,551.95

฿ 3,786.37

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กลับด้านได้60625200สำหรับเฟสเดียว 220/230 V

฿ 12,514.11

฿ 6,697.55

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อุปนัย9040300100สำหรับเฟสเดียว 100 V, 200 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ รวมกันของ มอเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่ รูปทรง ปลาย เพลา ชนิดใช้งานร่วมกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ