(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทุกรุ่นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หลากหลาย และมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินในตัว
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL / CSA
· ผ่านการรับรองภาคบังคับของจีน (ระบบ CCC)
· เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE (ข้อกำหนดสำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
· สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้ทั่วโลก
· สามารถใช้ร่วมกับหัวเกียร์แบบเพลาตั้งฉาก เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | สิ่งแวดล้อม | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,821.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,821.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,883.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,821.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,821.67 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,883.33 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 1 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,248.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 4,248.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 4,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 | ชนิดเพลากลม | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,248.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 4,248.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,283.33 ฿ 1,896.31 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,338.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 4,338.33 ฿ 2,968.72 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | มาตรฐาน / พิสูจน์อักษรน้ำ / ป้องกันฝุ่น | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | มาพร้อมกล่องเทอร์มินอล IP65 | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,366.67 ฿ 1,966.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 60 | 6 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,536.67 ฿ 2,106.96 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,536.67 ฿ 2,106.96 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,591.67 ฿ 2,153.68 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,591.67 ฿ 2,153.68 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,536.67 ฿ 2,106.96 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,536.67 ฿ 2,106.96 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,591.67 ฿ 2,153.68 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,591.67 ฿ 2,153.68 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 15 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,761.67 ฿ 2,294.12 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 2,761.67 ฿ 2,294.12 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,278.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,278.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 2,761.67 ฿ 2,294.12 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,186.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 2,761.67 ฿ 2,294.12 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 2,901.67 ฿ 2,411.00 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,278.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,278.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 80 | 25 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,353.33 ฿ 2,785.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,825.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,825.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,353.33 ฿ 2,785.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,976.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,976.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,353.33 ฿ 2,785.61 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,825.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,825.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,353.33 ฿ 2,785.61 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 3,493.33 ฿ 2,902.61 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,976.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,976.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 40 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 5,461.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 5,461.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,085.00 ฿ 3,393.82 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,085.00 ฿ 3,393.82 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 5,643.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 5,643.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 5,461.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 5,461.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 3,973.33 ฿ 3,300.25 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,085.00 ฿ 3,393.82 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 4,085.00 ฿ 3,393.82 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 5,643.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 5,643.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 60 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,563.33 ฿ 3,791.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 6,160.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 6,160.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,563.33 ฿ 3,791.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 4,705.00 ฿ 3,908.91 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 6,341.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 200 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,705.00 ฿ 3,908.91 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | สายไฟ | ||
฿ 6,341.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,563.33 ฿ 3,791.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ | ||
฿ 6,160.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 6,160.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | พร้อมกล่องเทอร์มินอล | ||
฿ 4,563.33 ฿ 3,791.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | 90 | 90 | มาตรฐาน | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | สายไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | กลับด้านได้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง