(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ และวงจร · จุด การเชื่อมต่อสายไฟ คือ มอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
CC01SC |
CC01SCR |
CC02SC |
CC02SCR |
CC03SC |
CC03SCR |
CC05SC |
CC05SCR |
CC10SC |
CC10SCR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | สายไฟ ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 991.67 ฿ 764.97 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 2,511.67 ฿ 1,937.75 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 1,255.00 ฿ 968.36 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 2,908.33 ฿ 2,243.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 2 | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 1,520.00 ฿ 1,172.68 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 3,635.00 ฿ 2,804.40 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 3 | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 2,511.67 ฿ 1,937.75 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 5,088.33 ฿ 3,925.65 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | ||
฿ 4,330.00 ฿ 3,339.73 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คอนเนคเตอร์ | ||
฿ 8,725.00 ฿ 6,730.47 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ |
กำลังโหลด …
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | NA | สายไฟ แนบมา | NA | คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จุดเชื่อมต่อ | มอเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง