1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเอนกประสงค์สำหรับตัวขับเคลื่อน

สายเคเบิลเอนกประสงค์สำหรับตัวขับเคลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,743.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลหุ้มฉนวนพร้อมขั้วต่อแบบฮาล์ฟพิตช์ที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวขับเคลื่อนได้แบบวันทัช (One-touch) ที่ปลายสาย

รหัสสินค้า
CC15D1SALE
CC15D2SALE
CC20D1-1SALE
CC20D1AESALE
CC20D1ESALE
CC20D2AESALE
CC20D2ESALE
CC36D1-1SALE
CC36D1AESALE
CC36D1ESALE
CC36D2AESALE
CC36D2ESALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน
(V)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สายไฟ แนบมา สายไฟ ชนิด คุณสมบัติ สายไฟ มอเตอร์ ใช้งานได้ รูปทรง คอนเนคเตอร์ จำนวนกระบอกสูบ ชนิด

฿ 2,743.33

฿ 2,115.93

SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1NANAชุดขับมอเตอร์มาตรฐาน--15-

฿ 2,973.33

฿ 2,294.22

SPEED CONTROL MOTOR OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2NANAชุดขับมอเตอร์มาตรฐาน--15-

฿ 3,687.88

฿ 2,224.53

ORI STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1NANAชุดขับมอเตอร์มาตรฐานอเนกประสงค์---

฿ 3,073.33

฿ 2,370.46

ORI STEPPING CABLE 1 ชิ้น 92 วัน 201-------ชนิดมุมขวา

฿ 3,073.33

฿ 2,370.46

ORI STEPPING CABLE 1 ชิ้น 18 วัน 201-------ชนิดตรง

฿ 3,470.00

฿ 2,676.76

ORI STEPPING CABLE 1 ชิ้น 92 วัน 202-------ชนิดมุมขวา

฿ 3,470.00

฿ 2,676.76

STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 202-------ชนิดตรง

฿ 4,338.44

฿ 2,612.61

ORI STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1NANAชุดขับมอเตอร์มาตรฐานอเนกประสงค์---

฿ 3,833.33

฿ 2,957.41

STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1NANAคอนเนคเตอร์มีชีลด์-มุมฉาก--

฿ 3,833.33

฿ 2,957.41

STEPPING CABLE 1 ชิ้น 18 วัน -1NANAคอนเนคเตอร์มีชีลด์-แบบตรง--

฿ 4,065.00

฿ 3,135.74

STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2NANAคอนเนคเตอร์มีชีลด์-มุมฉาก--

฿ 4,065.00

฿ 3,135.74

STEPPING CABLE 1 ชิ้น 18 วัน -2NANAคอนเนคเตอร์มีชีลด์-แบบตรง--

กำลังโหลด …

  1. 1