(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดเล็กที่สุดในรุ่นแต่มีเอาท์พุตถึง 200 W
รหัสสินค้า |
---|
BHI62AMT-A |
BHI62AMT-G2 |
BHI62CMT-A |
BHI62CMT-G2 |
BHI62EMT-A |
BHI62EMT-G2 |
BHI62FMT-A |
BHI62FMT-G2 |
BHI62SMT-A |
BHI62SMT-G2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า (V) | รูปทรง ปลาย เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,843.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 100 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 19,085.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 100 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 20,178.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 200 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 19,358.33 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 200 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 16,810.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 220 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 16,111.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 220 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 16,536.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 110 ~ 115 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 15,900.00 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1 เฟส | 110 ~ 115 | ชนิดเพลาพีเนียน | ||
฿ 18,306.67 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 เฟส | 200 ~ 230 | ชนิดเพลากลม | ||
฿ 17,548.33 ฿ 13,536.78 | ORI AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 เฟส | 200 ~ 230 | ชนิดเพลาพีเนียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | อุปนัย | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 200 | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พร้อมกล่องเทอร์มินอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง