(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลเชื่อมต่อมอเตอร์และตัวขับเคลื่อน ระยะต่อสายเคเบิลคือ 20 ม. โปรดใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อที่เคลื่อนย้ายได้สำหรับการดัดและการต่อขยายหลายครั้ง ทั้งสายเชื่อมต่อและสายเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ มาพร้อมกับชุดมอเตอร์และสายเอ็นโค้ดเดอร์
可動接続ケ—ブル (CC_SBR)
รหัสสินค้า |
---|
CC01SBF |
CC01SBR |
CC02SBF |
CC02SBR |
CC03SBF |
CC03SBR |
CC05SBF |
CC05SBR |
CC07SBF |
CC07SBR |
CC033SBF2 |
CC10SBF |
CC10SBR |
CC15SBF |
CC15SBR |
CC20SBF |
CC20SBR |
CC30SBF |
CC30SBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สายไฟ ชนิด | มอเตอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,862.53 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 4,590.81 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 1 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 3,569.05 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 2 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 6,945.76 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 2 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 4,180.27 ฿ 2,310.44 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 9,354.84 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 3 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 5,725.42 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 5 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 14,123.86 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 5 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 7,167.02 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 7 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 18,596.78 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 7 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 4,355.06 | BURSHLESS MOTORS | 1 ชิ้น | 13 วัน | เคเบิล | 3.3 | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ | BXII | ||
฿ 9,323.40 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 10 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 25,966.18 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 10 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 12,921.39 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 15 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 37,818.98 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 15 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 16,519.38 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 20 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 50,118.48 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 20 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX | ||
฿ 22,231.85 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 30 | NA | คอนเนคเตอร์ | BX | ||
฿ 72,759.96 | ORI SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | 28 วัน | - | 30 | NA | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BX |
กำลังโหลด …
สายไฟ แนบมา | สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ | คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง