(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม น้ำหนักเบา และแข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
5760-M4-TI |
5760-M5-TI |
5760-M6-TI |
5760-M8-TI |
5760-M10-TI |
5760-M12-TI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,774.19 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 14,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 40,645.16 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 7,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 34,838.71 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | ||
฿ 36,000.00 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 36,929.03 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 30,870.97 | MEM TITANIUM SPRING WASHER | 1 แพ็ค | 550 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไททาเนียม บริสุทธิ์ Class 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | แหวนสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ชนิดแหวนรองสปริง | มาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง