(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าตัดของสกรู SUNLOCK ไม่เป็นวงกลมโดยมีจุดยอดสามจุดขยับเป็นเกลียว คุณสมบัติการขึ้นรูปทั้งสองนี้ช่วยให้สามารถขันสกรูได้อย่างราบรื่นโดยใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อย เกลียวตัวเมียขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติก จึงไม่มีเศษขี้กบเมื่อตัด นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นป้องกันการคลายตัว โดยขจัดช่องว่างระหว่างเกลียวตัวผู้กับตัวเมียซึ่งเกิดจากการเด้งออกหลังงานขึ้นรูป การขึ้นรูปด้วยกระบวนการพลาสติกทำให้ได้เกลียวตัวเมียที่แข็งแรงขึ้นและมีความคงทนสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | รูปทรง รายละเอียด | รูปทรง รูติดตั้ง | รูปทรงพื้นฐาน | หน่วยขาย | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.65 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 16.45 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 16 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 21.29 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 25 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 28.06 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 35 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 23.23 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 23.23 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 1,254.83 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 14 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 35.81 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | กระทะ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 719.07 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | แผ่นดิสก์ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 10.65 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 10.65 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 2,170.96 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 50 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 28.06 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 35.81 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | |||
฿ 1,823.25 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | ผูก | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,322.58 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 14 | ผูก | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,629.75 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 40 | แผ่นดิสก์ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | D7 | ||
฿ 1,980.48 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 50 | แผ่นดิสก์ | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | D7 | ||
฿ 16.45 | MEM SUN LOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | D8 | |||
฿ 2,034.90 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | D8 | ||
฿ 2,355.39 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | D8 | ||
฿ 1,399.96 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | [มัด] มัด | ฟิลลิป | มาตรฐาน (แบบกลม) | กล่อง / แพ็กเกจ | D8 | ||
฿ 2,257.43 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | - | แม่มด | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,850.04 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 45 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | - | แม่มด | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 1,910.93 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 65 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | - | แม่มด | กล่อง / แพ็กเกจ | - | ||
฿ 2,198.17 | MEM SUN LOCK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 75 | [มาตรฐาน] มาตรฐาน | - | แม่มด | กล่อง / แพ็กเกจ | - |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ลำกล้องลูกปืน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายกลม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง