(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียด รูปทรง] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] Phillips
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ก
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 5 6 8
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 50
[พิตช์ (มม.)] 0.7 0.8 1 1.25 แหวนรองแบนละเอียด ISO แบน W, JIS แบน W, SW, SW+ISO แบน W, SW+JIS เล็กและแบน W, SW+JIS แบน W
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ แหวนรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,322.58 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | JIS แบน W | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | JIS แบน W | ||
฿ 1,935.48 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | JIS แบน W | ||
฿ 3,096.77 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | JIS แบน W | ||
฿ 3,290.32 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | JIS แบน W | ||
฿ 1,470.97 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | JIS แบน W | ||
฿ 2,012.90 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | JIS แบน W | ||
฿ 2,322.58 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | SW | ||
฿ 2,322.58 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | SW | ||
฿ 2,322.58 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | SW | ||
฿ 1,548.39 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | SW | ||
฿ 1,548.39 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | SW | ||
฿ 1,741.94 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | SW | ||
฿ 1,935.48 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | SW | ||
฿ 1,006.45 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | SW | ||
฿ 2,516.13 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | SW | ||
฿ 2,516.13 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | SW | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | 1 | SW | ||
฿ 2,903.23 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | SW | ||
฿ 3,096.77 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | SW | ||
฿ 1,393.55 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | SW | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 3,096.77 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 3,483.87 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,935.48 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,935.48 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,935.48 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,129.03 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 14 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,129.03 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,322.58 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,006.45 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,709.68 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,903.23 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 14 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 2,903.23 ฿ 1,349.42 | HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 3,096.77 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,316.13 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 18 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,316.13 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,393.55 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,548.39 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,780.65 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,664.52 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | SW+JIS แบน W | ||
฿ 1,819.35 | MEM HEXAGON BOLT UPSET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | SW+JIS แบน W |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง