(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการปรับข้อผิดพลาดของท่อการดูดซับการ เลื่อยโซ่ และของเหลวเคมีชิ้นส่วนที่ ยืดหยุ่น ทำจาก ฟลูออโรเรซิ่นมีหน้าแปลนสุขภัณฑ์ (เฟอร์รูล) ที่ปลายทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของด้วย ใบมีดลบคม (Ø) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สายยาง ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยไม่มี ใบมีดลบคม (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,657.80 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1000 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 18,141.56 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1100 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 18,625.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1200 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 19,109.08 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1300 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 19,592.85 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1400 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 20,076.61 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1500 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 20,560.37 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1600 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 21,044.13 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1700 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 21,527.89 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1800 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 22,011.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 1900 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 22,495.42 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 2000 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 14,755.23 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 400 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 15,238.99 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 500 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 15,722.75 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 600 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 16,206.51 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 700 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 16,690.27 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 800 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 17,174.04 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 23 | 400 | 27 | 900 | สายยาง แบบตรง | 25 | 1.0S | ||
฿ 23,271.68 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1000 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 24,075.94 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1100 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 24,880.19 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1200 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 25,684.45 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1300 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 26,488.70 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1400 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 27,292.96 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1500 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 28,097.21 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1600 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 28,901.46 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1700 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 29,705.72 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1800 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 30,509.97 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 1900 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 31,314.23 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 2000 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 18,446.16 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 400 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 19,250.41 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 500 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 20,054.66 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 600 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 20,858.92 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 700 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 21,663.17 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 800 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 22,467.43 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 39 | 1100 | 44 | 900 | สายยาง แบบตรง | 42 | 1.5S | ||
฿ 21,986.34 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1000 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 22,790.60 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1100 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 23,594.85 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1200 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 24,399.11 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1300 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 25,203.36 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1400 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 26,007.62 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1500 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 26,811.87 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1600 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 27,616.12 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1700 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 28,420.38 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1800 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 29,224.63 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 1900 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 30,028.89 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 2000 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 17,160.82 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 400 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 17,965.07 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 500 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 18,769.32 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 600 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 19,573.58 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 700 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 20,377.83 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 800 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 21,182.09 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 33 | 800 | 38 | 900 | สายยาง แบบตรง | 36 | 1.25S | ||
฿ 33,646.31 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1000 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 34,849.67 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1100 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 36,053.03 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1200 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 37,256.39 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1300 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 38,459.74 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1400 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 39,663.10 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1500 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 40,866.46 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1600 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 42,069.82 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1700 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 43,273.18 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1800 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 44,476.54 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 1900 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 45,679.89 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 2000 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 26,420.11 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 400 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 27,623.47 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 500 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 28,826.83 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 600 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 30,036.24 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 700 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 31,239.59 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 800 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S | ||
฿ 32,442.95 | NGK FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | 1500 | 56 | 900 | สายยาง แบบตรง | 53.5 | 2.0S |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ ฟลูออรีน เรซิ่น | สายยาง | PTFE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ / ยา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | การมี |
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SUS304 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50 :: 180 | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน สุขาภิบาล |
ใบมีดลบคม | ชั้นเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง