(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การลดการสั่นสะเทือนและการดูดซับการขยายตัวของความร้อนสำหรับ ปั๊ม และสิ่งอื่น ๆไม่มีการใช้การเชื่อมในการฝังครีบที่ เบลโลว์ สองชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ใช้ SUS216L สำหรับชิ้นงานเชื่อมทำให้มี ความทนทาน สูง
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนรอย ( กระบอกสูบ ภายในร้อง) วัสดุ | ภายใน: SUS316L / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: SUS304 | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | ขนาดเกลียว | 150 A |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน JIS | ความหนาของ แผ่นเพลท ชั้นนอก / ชั้นใน(มิลลิเมตร) | 0.4/0.4 |
OD | 184.1 | ID | 163.5 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 8.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง