1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง K-Flex ชนิด L (ชนิดสเปสเซอร์)

คัปปลิ้ง K-Flex ชนิด L (ชนิดสเปสเซอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,493.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การส่งแรงบิดสูง การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน รับการเยื้องศูนย์ได้มาก สินค้าแบบไม่มีแบ็คแลช สามารถใช้ในที่ที่มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในที่ที่มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์
· สำหรับงานซ่อมบำรุง ให้ถอดตัวสเปสเซอร์ออกเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องถอดชุดขับมอเตอร์และชุดขับเคลื่อน

รหัสสินค้า
L-01
L-04
L-10
L-18
L-25
L-45
L-80
L-1000
L-130
L-1500
L-2000
L-210
L-340
L-540
L-700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค
(Ø)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (มุม)
(องศา)
อนุญาตการ การเยื้องศูนย์ (ขนาน)
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต (ทิศทาง ตามแนวแกน )
(มิลลิเมตร)

฿ 4,493.42

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10587210 ถึงน้อยกว่า 201010.550.5

฿ 5,499.48

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10688620 ถึงน้อยกว่า 504010.630.6

฿ 9,187.74

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 108189.8100 ถึงน้อยกว่า 50010010.681

฿ 10,730.32

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 1093104.4100 ถึงน้อยกว่า 50018010.821.3

฿ 12,339.87

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10104120100 ถึงน้อยกว่า 50025010.921.5

฿ 15,022.45

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10126144.2100 ถึงน้อยกว่า 50045011.081.8

฿ 21,058.45

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10143164.6500 ถึงน้อยกว่า 1,0008000.70.841

฿ 75,632.80

KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 32 วัน 1027637710,000 ถึงน้อยกว่า 20000100000.71.92

฿ 26,825.81

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10168192.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,00013000.70.911.1

฿ 88,230.61

KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 32 วัน 1030842110,000 ถึงน้อยกว่า 20000150000.71.92.1

฿ 147,020.41

KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 32 วัน 1034660720,000 ถึงน้อยกว่า 50000200000.72.12.3

฿ 34,799.61

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 101942161,000 ถึงน้อยกว่า 5,00021000.71.051.3

฿ 41,244.77

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10214249.41,000 ถึงน้อยกว่า 5,00034000.71.121.5

฿ 105,626.71

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10246286.85,000 ถึงน้อยกว่า 1000054000.71.331.6

฿ 126,081.29

KSV KAYFLEXCOUPLING L 1 ชิ้น 12 วัน 10276337.25,000 ถึงน้อยกว่า 1000070000.71.611.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แรงบิด สูง / ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว ชุด