1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง K-7, ซีรีส์ RD

คัปปลิ้ง K-7, ซีรีส์ RD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างกะทัดรัด เรียบง่าย ชดเชยการเยื้องศูนย์และจัดกึ่งกลางได้ง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลายในหุ่นยนต์ วัสดุงานขึ้นรูปเรซิ่น อุปกรณ์ลำเลียง เครื่องพิมพ์ เครื่องมือกล และปั๊ม ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างที่กะทัดรัดและเรียบง่าย
· ประกอบด้วย 3 ชิ้นส่วนคือ ตัวฮับ 2 ตัว และตัวส่งแรงบิดระหว่างกลาง 1 ตัว เช่นเดียวกับซีรีส์ MD
· คัปปลิ้งโอลด์แฮม ชดเชยการเยื้องศูนย์
· ไม่จำเป็นต้องมีไดอัลเกจสำหรับการจัดกึ่งกลางเมื่อติดตั้ง
· สังเกตด้วยสายตาก็เพียงพอแล้ว
· ตัวส่งแรงบิดระหว่างกลางทำจากเรซิ่น จึงไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
· ไม่มีแรงปฏิกิริยาจากการเยื้องศูนย์ จึงช่วยสงวนพลังงาน นอกจากนี้ยังประกอบและติดตั้งได้ง่าย
· โครงสร้างที่เรียบง่าย และถึงแม้จะเกิดความเสียหายกับตัวส่งแรงบิดระหว่างกลาง ก็ยังสามารถส่งกำลังได้
· ตัวส่งแรงบิดระหว่างกลางมีฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้า
· ใช้ข้อต่อแรงเสียดทานสำหรับยึดกับเพลา

รหัสสินค้า
RD-56
RD-56-T
RD-85
RD-85-T
RD-100
RD-100-T
RD-120
RD-120-T
RD-150
RD-150-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เค
(Ø)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว

฿ 790.21

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 10565820 ถึงน้อยกว่า 504001 ถึง 10000[เหล็กกล้า] SMF40404410000-ชุด

฿ 255.72

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 105620--โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85ส่วนประกอบตัวส่ง

฿ 1,396.26

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 108562100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[เหล็กกล้า] FCD5001238000-ชุด

฿ 397.82

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 108521--โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85ส่วนประกอบตัวส่ง

฿ 2,151.10

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 1010068100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[เหล็กกล้า] FCD5001767000-ชุด

฿ 479.46

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 1010022--โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85ส่วนประกอบตัวส่ง

฿ 2,950.84

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 12 วัน 1012086100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[เหล็กกล้า] FCD5002586500-ชุด

฿ 630.41

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 1012023--โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85ส่วนประกอบตัวส่ง

฿ 5,000.52

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 10150108100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 10000[เหล็กกล้า] FCD5004506000-ชุด

฿ 1,037.47

KSV KAYSEVENCOUPLING RD 1 ชิ้น 5 วัน 1015025--โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น---40~ 85ส่วนประกอบตัวส่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีเขี้ยว การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ กะทัดรัด
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ไม่ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน