(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· คัปปลิ้งแบบ Oldham ของ K-7 รุ่นMD ซีรีย์
· โครงสร้างของMDซีรีย์ ประกอบด้วยสามส่วน:ตัวยึดจับเพลา2ชิ้นและจานดิสก์1ชิ้น
· การใช้งาน: หุ่นยนต์, ปั๊มต่างๆ, พัดลม, เครื่องพิมพ์, เครื่องจักร NC-MC และการลำเลียงสายพาน
· มาตรฐานสินค้าของK-7มีอยู่12รุ่นตั้งแต่ MD-35 ถึง MD-160M
· วัสดุตัวยึดจับเพลา: อลูมิเนียมอัลลอย
· จานดิสก์: ทำจากเรซิ่น (Polyacetal resin)
· จานดิสก์ทำจากเรซิ่นและไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อเลี้ยง (lubrication)
· ช่วงอุณหภูมิการที่งานได้: -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
· การประกอบและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสามารถทำได้ง่าย.
รหัสสินค้า |
---|
MD-35 |
MD-35-T |
MD-50 |
MD-50-MM |
MD-50-T |
MD-50MM-T |
MD-55 |
MD-55-T |
MD-70 |
MD-70-T |
MD-70F |
MD-90 |
MD-90-T |
MD-100 |
MD-112 |
MD-112-T |
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-140-T |
MD-160 |
MD-160-M |
MD-160-T |
MD-160M-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก K (Ø) | ความยาวเต็มตัว A (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความแข็งเกร็ง บิด (n · m / องศา) | แพคเกจผลิตภัณฑ์ / วัตถุ เดียว | สเปค | หน้าแปลน (ฮับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.87 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 54 | 5.0 ถึงน้อยกว่า 10 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียมอัลลอย | 9.8 | 10000 | - | 10.5 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 195.25 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-35 | - | ||
฿ 1,118.32 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 64 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียมอัลลอย | 29 | 8000 | - | 47.1 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 1,314.87 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 64 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียมอัลลอย | 29 | 8000 | - | 47.1 | ชุด | - | M ทั้งสองข้าง | ||
฿ 195.25 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-50 | - | ||
฿ 249.68 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-50MM | - | ||
฿ 1,350.58 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 70 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียมอัลลอย | 34 | 8000 | - | 58.9 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 207.34 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-55 | - | ||
฿ 1,389.29 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 70 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียมอัลลอย | 44 | 6000 | - | 90.3 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 231.53 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-70 | - | ||
฿ 1,428.00 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 70 | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 4001 ถึง 10000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 44 | 6000 | - | 90.3 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 1,505.42 ฿ 794.11 | KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 84 | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 95 | 4000 | - | 178 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 316.19 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-90 | - | ||
฿ 1,698.97 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 94 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 107 | 4000 | - | 198 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 2,047.35 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 112 | 104 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 137 | 4000 | - | 308 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 382.70 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 112 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-112 | - | ||
฿ 2,589.29 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 121 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 157 | 4000 | - | 420 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 542.97 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-125 | - | ||
฿ 3,363.48 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 140 | 146 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 188 | 4000 | - | 559 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 723.88 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 140 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-140 | - | ||
฿ 4,179.35 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 164 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 239 | 4000 | - | 638 | ชุด | - | มาตรฐาน | ||
฿ 5,029.94 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 164 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | [เหล็กกล้า] FC250 | 294 | 4000 | - | 749 | ชุด | - | M ด้านเดียวเท่านั้น | ||
฿ 904.79 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 160 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-160 | - | ||
฿ 965.11 | KSV KAYSEVENCOUPLING MD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | - | - | - | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น | - | - | -40~ 85 | - | ส่วนประกอบตัวส่ง | ตัวส่งสำหรับ MD-160M | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | การดูดซับการสั่นสะเทือน / กะทัดรัด |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ไม่ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ บัฟเฟอร์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง