1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ สเตนเลส ต่อหัว แผ่นเพลท เชื่อม หน้าแปลน แบน JIS 10KSUSF316

หน้าแปลนท่อ สเตนเลส ต่อหัว แผ่นเพลท เชื่อม หน้าแปลน แบน JIS 10KSUSF316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

JIS B 2220- สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ หน้าแปลน แบบเชื่อมต่อลื่นชนิด (SOP FF)ความดัน ขนาดเกลียว:10 K วัสดุ:SUSF316

รหัสสินค้า
SUSF316-SOPFF-10K-20A
SUSF316-SOPFF-10K-25A
SUSF316-SOPFF-10K-32A
SUSF316-SOPFF-10K-40A
SUSF316-SOPFF-10K-50A
SUSF316-SOPFF-10K-150A
SUSF316-SOPFF-10K-250A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 803.43

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 20 A

฿ 1,247.24

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 25 A

฿ 1,366.26

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 32 A

฿ 1,738.29

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 40 A

฿ 2,078.86

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 7 วัน 50 A

฿ 100.00

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น ขอราคา 150 A

฿ 10,304.54

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 250 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน JIS ชนิดหน้าแปลน แผ่นเพลท ครีบ (SOP)
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) ความดัน ขนาดเกลียว 10K กระบวนการเตรียมผิว ไม่