1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อสเตนเลส ชนิดกันลื่น 150LB, SUSF304

หน้าแปลนท่อสเตนเลส ชนิดกันลื่น 150LB, SUSF304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลนท่อสแตนเลสสตีลที่กันลื่นสอดคล้องกับ JPI 7S-15 (SO RF) ความดัน ขนาดเกลียว 150 ปอนด์; ทำจาก SUSF304

รหัสสินค้า
SUSF304-SORF-150LB-15A
SUSF304-SORF-150LB-50A
SUSF304-SORF-150LB-80A
SUSF304-SORF-150LB-100A
SUSF304-SORF-150LB-300A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว

฿ 396.85

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 15 A

฿ 2,071.65

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 50 A

฿ 3,725.12

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 80 A

฿ 3,600.12

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 100 A

฿ 27,423.79

MIE WELDING FLANGE 1 ชิ้น 10 วัน 300 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน เชื่อม มาตรฐาน หน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน JPI / ASME ชนิดหน้าแปลน ลื่นบน
วัสดุ SUSF304 ความดัน ขนาดเกลียว ( Class) 150LB กระบวนการเตรียมผิว ไม่