(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: SUSF304,กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
SUSF304-TRFF-5K-15A |
SUSF304-TRFF-5K-20A |
SUSF304-TRFF-5K-25A |
SUSF304-TRFF-5K-32A |
SUSF304-TRFF-5K-40A |
SUSF304-TRFF-5K-50A |
SUSF304-TRFF-5K-65A |
SUSF304-TRFF-5K-80A |
SUSF304-TRFF-5K-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.91 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 A | ||
฿ 388.58 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 A | ||
฿ 492.56 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A | ||
฿ 882.01 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 A | ||
฿ 882.01 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A | ||
฿ 1,083.43 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A | ||
฿ 1,638.48 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | ||
฿ 1,994.67 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 A | ||
฿ 2,488.77 | MIE WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | ชนิดหน้าแปลน | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUSF304 | ความดัน ขนาดเกลียว | 5K | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง